??
CAD model selection
K0376.0812
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0376 - Clamp hubs
Bill of material
K0376.0812
BESTKIPP
Order No.
K0376.0812
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
24 mm
D3
diameter
10 mm
D4
thread
M 8 mm
B
width
15.5 mm
B1
width
13 mm
L
Length
36 mm
T
depth
11 mm
GEW
Approx. weight
0.0681 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073122
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions